{"product":{"productId":"agid.23984","price":3.2,"name":"DADO CIECO M08, SW=13 ACCIAIO INOX A41.4404, LUCIDATO"},"currency":"EUR"}
Dado cieco
acciaio inox A4
lucidato
- Particolarmente indicato per gli ambienti igienici
- Superficie con finitura lucida Ra 0,8 µm che garantisce una pulizia semplice
- Materiale: acciaio inox 1.4404, ottima resistenza alla corrosione
Unità di vendita
3,20 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado cieco
Tipo di prodotto
Dado
Materiale
Corpo base
acciaio inox A4
Superficie
corpo base
lucidato
Chiave in acciaio
1.4404
D=Filettatura
M8
G=filettatura / per filettatur
M8
SW=Apertura chiave
13
B
0,8
C
1,6
D1
16
H
12
R1
20
Sistema di fissaggio
esagono esterno
T
8
Tipo di imballaggio
imballato singolarmente
W
30
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4404.
Versione
lucidato.
Nota
La superficie del dado cieco è lucidata e la sua forma ottimizzata per l'utilizzo in aree igieniche. La testa della vite è semisferica sul lato anteriore e il collare conico è realizzato con la corrispondente inclinazione. L'altezza complessiva viene scelta bassa per ridurre al minimo eventuali contorni di interferenza. Grazie alla rugosità superficiale estremamente bassa, molto inferiore a Ra 0,8 μm, quasi nessuna particella di sporco aderisce alla superficie.
Su richiesta
Filettatura in pollici, varianti di altezza.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.