IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dado cieco
Tipo di prodotto
Dado
Materiale Corpo base
acciaio inox A4
Superficie corpo base
lucidato
Chiave in acciaio
1.4404
D=Filettatura
M3
G=filettatura / per filettatur
M3
SW=Apertura chiave
5,5
B
0,25
C
0,5
D1
6,8
H
4,95
R1
8,8
Sistema di fissaggio
esagono esterno
T
3
Tipo di imballaggio
imballato singolarmente
W
20

Descrizione

Materiale
Acciaio inox 1.4404.
Versione
lucidato.
Nota
La superficie del dado cieco è lucidata e la sua forma ottimizzata per l'utilizzo in aree igieniche. La testa della vite è semisferica sul lato anteriore e il collare conico è realizzato con la corrispondente inclinazione. L'altezza complessiva viene scelta bassa per ridurre al minimo eventuali contorni di interferenza. Grazie alla rugosità superficiale estremamente bassa, molto inferiore a Ra 0,8 μm, quasi nessuna particella di sporco aderisce alla superficie.
Su richiesta
Filettatura in pollici, varianti di altezza.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche