{"product":{"productId":"agid.4114","price":1.33,"name":"DADO ESAGONALE 1,5D ALTO DIN6330, M16,SW=24, ACCIAIO DA BONIFICA 10 LUCIDO(NERO)"},"currency":"EUR"}
Dado esagonale
1,5xD high
acciaio da bonifica
grezzo (nero)
- Modello: acciaio o acciaio inox A2
Unità di vendita
1,33 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado esagonale
Versione 1
1,5xD high
Tipo di prodotto
Dado
DIN
DIN 6330
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
grezzo (nero)
D=Filettatura
M16
G=filettatura / per filettatur
M16
H = 1,5 x D
24
H=Altezza
24
SW=Apertura chiave
24
Classe di resistenza
10
D1
18
E
27,7
R
22
Sistema di fissaggio
esagono esterno
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio classe di resistenza 10, non trattato (nero).
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Nota
Con i dadi esagonali possono essere utilizzate le sedi coniche 07420, forma D e G.
07260-808 = Acciaio inox A4.
07260-808 = Acciaio inox A4.
Caratteristiche
Forma B: con superficie di appoggio sferica su un lato
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.