IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dado esagonale
Versione 1
1,5xD high
Tipo di prodotto
Dado
DIN
DIN 6330
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
grezzo (nero)
D=Filettatura
M8
G=filettatura / per filettatur
M8
H = 1,5 x D
12
H=Altezza
12
SW=Apertura chiave
13
Classe di resistenza
10
D1
9
E
15
R
11
Sistema di fissaggio
esagono esterno

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio classe di resistenza 10, non trattato (nero).
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Nota
Con i dadi esagonali possono essere utilizzate le sedi coniche 07420, forma D e G.
07260-808 = Acciaio inox A4.
Caratteristiche
Forma B: con superficie di appoggio sferica su un lato
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche