IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dado esagonale
Versione 1
1,5xD high
Tipo di prodotto
Dado
DIN
DIN 6331
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
grezzo
D=Filettatura
M16
G=filettatura / per filettatur
M16
H = 1,5 x D
24
H=Altezza
24
SW=Apertura chiave
24
A
5
Classe di resistenza
10
D1
31
Sistema di fissaggio
esagono esterno

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica, acciaio inox A2 o acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 10, non trattato.
Acciaio inox in finitura naturale
Nota
I dadi esagonali in acciaio non trattato possono essere sottoposti a tempra per ottenere una superficie grigio-nera.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche