{"product":{"productId":"agid.18360","price":23.53,"name":"DADO TENDITORE DIN1479, M30, SW=46,ACCIAIO ZINCATO"},"currency":"EUR"}
Dado tenditore
acciaio
zincato
- Soddisfano le norme della lista delle regole di costruzione (BRL) A
- Con simbolo Ü
- Filettatura destrorsa e sinistrorsa
Unità di vendita
23,53 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado tenditore
Tipo di prodotto
Dado
DIN
DIN 1479
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
D1=Filettatura
M30
G=filettatura / per filettatur
M30
H=Altezza
125
SW=Apertura chiave
46
Capacità di carico
N
110000
D2
32
D4
4
M
36
Sistema di fissaggio
esagono esterno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Tenditori con cava esagonale. Filettatura destrorsa su un lato, sinistrorsa sull'altro.
I tenditori sono conformi ai requisiti della lista delle regole di costruzione (BRL) A e sono contrassegnati con il simbolo Ü (certificato di conformità ÜZ rilasciato da un ente di certificazione accreditato).
Il diametro del nucleo per le filettature interne può essere più grande senza che ciò influisca sulla funzionalità.
I tenditori sono conformi ai requisiti della lista delle regole di costruzione (BRL) A e sono contrassegnati con il simbolo Ü (certificato di conformità ÜZ rilasciato da un ente di certificazione accreditato).
Il diametro del nucleo per le filettature interne può essere più grande senza che ciò influisca sulla funzionalità.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.