IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dado tenditore
Tipo di prodotto
Dado
DIN
DIN 1479
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D1=Filettatura
M16
G=filettatura / per filettatur
M16
H=Altezza
75
SW=Apertura chiave
24
Capacità di carico N
30700
D4
4
M
55
Sistema di fissaggio
esagono esterno

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Tenditori con cava esagonale. Filettatura destrorsa su un lato, sinistrorsa sull'altro.

I tenditori sono conformi ai requisiti della lista delle regole di costruzione (BRL) A e sono contrassegnati con il simbolo Ü (certificato di conformità ÜZ rilasciato da un ente di certificazione accreditato).
Il diametro del nucleo per le filettature interne può essere più grande senza che ciò influisca sulla funzionalità.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche