IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dado tenditore
Tipo di prodotto
Dado
DIN
DIN 1478
Materiale Corpo base
acciaio
Colore Corpo base
zincato
Superficie corpo base
zincato
D1=Filettatura
M30
G=filettatura / per filettatur
M30
H=Altezza
255
C
6,3
Capacità di carico N
158000
D2
51
D3
38
D4
16
M
36
Sistema di fissaggio
filettatura

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Tenditori in acciaio tubolare, forma chiusa, filettatura destrorsa da un lato e sinistrorsa dall'altro.

I tenditori sono conformi ai requisiti del Catalogo degli standard per i prodotti da costruzione (BRL) A e sono contrassegnati con il simbolo Ü (certificato di conformità ÜZ rilasciato da un ente di certificazione accreditato).

Il Ø del nucleo per le filettature interne può essere più grande senza che ciò influisca sulla funzione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche