{"product":{"productId":"agid.18359","price":14.86,"name":"DADO TENDITORE D1=M20 ACCIAIO, ZINCATO"},"currency":"EUR"}
Dado tenditore
acciaio
zincato
zincato
- Soddisfano le norme della lista delle regole di costruzione (BRL) A
- Con simbolo Ü
- Filettatura destrorsa e sinistrorsa
Unità di vendita
14,86 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado tenditore
Tipo di prodotto
Dado
DIN
DIN 1478
Materiale
Corpo base
acciaio
Colore
Corpo base
zincato
Superficie
corpo base
zincato
D1=Filettatura
M20
G=filettatura / per filettatur
M20
H=Altezza
200
C
5
Capacità di carico
N
69000
D2
33,7
D3
27
D4
12
M
24
Sistema di fissaggio
filettatura
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Tenditori in acciaio tubolare, forma chiusa, filettatura destrorsa da un lato e sinistrorsa dall'altro.
I tenditori sono conformi ai requisiti del Catalogo degli standard per i prodotti da costruzione (BRL) A e sono contrassegnati con il simbolo Ü (certificato di conformità ÜZ rilasciato da un ente di certificazione accreditato).
Il Ø del nucleo per le filettature interne può essere più grande senza che ciò influisca sulla funzione.
I tenditori sono conformi ai requisiti del Catalogo degli standard per i prodotti da costruzione (BRL) A e sono contrassegnati con il simbolo Ü (certificato di conformità ÜZ rilasciato da un ente di certificazione accreditato).
Il Ø del nucleo per le filettature interne può essere più grande senza che ciò influisca sulla funzione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.