{"product":{"productId":"agid.4105","price":52.53,"name":"DADO DI ESTENSIONE 3D ALTO M36, SW=55,ACCIAIO DA BONIFICA 10 BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Dado di estensione
3xD high
acciaio da bonifica
brunito
- Prolunga delle aste filettate
Unità di vendita
52,53 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado di estensione
Versione 1
3xD high
Tipo di prodotto
Dado
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
D=Filettatura
M36
G=filettatura / per filettatur
M36
H = 3 x D
108
H=Altezza
108
SW=Apertura chiave
55
Classe di resistenza
10
E
63,5
Sistema di fissaggio
esagono esterno
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Acciaio classe di resistenza 10, brunito.
Nota
Per motivi di funzionalità e sicurezza, le viti devono essere avvitate su entrambi i lati per max. metà altezza del dado. Lunghezza minima di avvitamento 1x diametro.
Su richiesta
Apertura della chiave secondo DIN ISO 272.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.