IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dado di estensione
Versione 1
3xD high
Tipo di prodotto
Dado
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
D=Filettatura
M24
G=filettatura / per filettatur
M24
H = 3 x D
72
H=Altezza
72
SW=Apertura chiave
36
Classe di resistenza
10
E
41,6
Sistema di fissaggio
esagono esterno

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Acciaio classe di resistenza 10, brunito.

Nota
Per motivi di funzionalità e sicurezza, le viti devono essere avvitate su entrambi i lati per max. metà altezza del dado. Lunghezza minima di avvitamento 1x diametro.
Su richiesta
Apertura della chiave secondo DIN ISO 272.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche