IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dado esagonale
Versione 1
con flangia
Tipo di prodotto
Dado
DIN
-
EN
EN 1661
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincatura galvanica
D=Filettatura
M6
G=filettatura / per filettatur
M6
H=Altezza
6
SW=Apertura chiave
10
C
1,1
Classe di resistenza
8
D1
14,2
Sistema di fissaggio
esagono esterno

Descrizione

Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8, zincato galvanicamente.
Acciaio inox A2, non trattato.
Acciaio inox A4, non trattato.
Nota
La tabella mostra le altezze massime H dei dadi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche