{"product":{"productId":"agid.18406","price":0.2,"name":"DADO ESAGONALE CON FLANGIA EN1661DIN6923, M04, SW=7, ACCIAIO INOX A2LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Dado esagonale
con flangia
acciaio inox A2
grezzo
Unità di vendita
0,20 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado esagonale
Versione 1
con flangia
Tipo di prodotto
Dado
DIN
-
EN
EN 1661
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Superficie
corpo base
grezzo
D=Filettatura
M4
G=filettatura / per filettatur
M4
H=Altezza
4,65
SW=Apertura chiave
7
C
0,9
D1
10
Sistema di fissaggio
esagono esterno
Descrizione
Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8, zincato galvanicamente.
Acciaio inox A2, non trattato.
Acciaio inox A4, non trattato.
Acciaio inox A2, non trattato.
Acciaio inox A4, non trattato.
Nota
La tabella mostra le altezze massime H dei dadi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.