IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dado esagonale
Versione 1
con flangia e nervatura di bloccaggio
Tipo di prodotto
Dado
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo (nero)
D=Filettatura
M10
G=filettatura / per filettatur
M10
H=Altezza
8,5
SW=Apertura chiave
15
Classe di resistenza
10
D1
21
N (quantità)
48
Sistema di fissaggio
esagono esterno

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Tempratura superficiale min. 550 HV.
Nota
La zigrinatura si inserisce nel materiale impiegato creando un collegamento geometrico che impedisce un allentamento autonomo del collegamento. Riutilizzabile più volte.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche