{"product":{"productId":"agid.18405","price":0.87,"name":"DADO ESAGONALE CON FLANGIA EZIGRINATURA, M05, SW=8, ACCIAIO 10ZINCATO"},"currency":"EUR"}
Dado esagonale
con flangia e nervatura di bloccaggio
acciaio
zincato
- Collegamento ad accoppiamento geometrico
- Si impedisce l'auto-allentamento del collegamento
- Riutilizzabile più volte
- Tempra superficiale
Unità di vendita
0,87 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado esagonale
Versione 1
con flangia e nervatura di bloccaggio
Tipo di prodotto
Dado
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
D=Filettatura
M5
G=filettatura / per filettatur
M5
H=Altezza
4,3
SW=Apertura chiave
8
Classe di resistenza
10
D1
11,2
N
(quantità)
28
Sistema di fissaggio
esagono esterno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Tempratura superficiale min. 550 HV.
Tempratura superficiale min. 550 HV.
Nota
La zigrinatura si inserisce nel materiale impiegato creando un collegamento geometrico che impedisce un allentamento autonomo del collegamento. Riutilizzabile più volte.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.