IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dado esagonale
Forma
V
Versione 1
with clamping element
Tipo di prodotto
Dado
DIN
DIN 980
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincatura galvanica
D=Filettatura
M20
G=filettatura / per filettatur
M20
H=Altezza
20
SW=Apertura chiave
30
Classe di resistenza
10
E
32,95
M
11
Sistema di fissaggio
esagono esterno

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Dadi esagonali con inserto DIN 980 forma V (dado interamente in metallo, monopezzo).

La tabella riporta le altezze massime H dei dadi.
La forma e le dimensioni delle versioni in acciaio inox sono le stesse con DIN 934 con schiacciamento aggiuntivo.
Nota disegno
a) Acciaio
b) Acciaio inox
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche