{"product":{"productId":"agid.18390","price":3.32,"name":"DADO ESAGONALE CON PZ PER BLOCCAGGIODIN980, M20, SW=30, FORMA:V, ACCIAIO 8ZINCATURA GALVANICA"},"currency":"EUR"}
Dado esagonale
with clamping element
acciaio
zincatura galvanica
- Modello: acciaio o acciaio inox A2
Unità di vendita
3,32 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado esagonale
Forma
V
Versione 1
with clamping element
Tipo di prodotto
Dado
DIN
DIN 980
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincatura galvanica
D=Filettatura
M20
G=filettatura / per filettatur
M20
H=Altezza
20
SW=Apertura chiave
30
Classe di resistenza
8
E
32,95
M
11
Sistema di fissaggio
esagono esterno
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Dadi esagonali con inserto DIN 980 forma V (dado interamente in metallo, monopezzo).
La tabella riporta le altezze massime H dei dadi.
La forma e le dimensioni delle versioni in acciaio inox sono le stesse con DIN 934 con schiacciamento aggiuntivo.
La tabella riporta le altezze massime H dei dadi.
La forma e le dimensioni delle versioni in acciaio inox sono le stesse con DIN 934 con schiacciamento aggiuntivo.
Nota disegno
a) Acciaio
b) Acciaio inox
b) Acciaio inox
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.