IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dado esagonale
Versione 1
with clamping element
Versione 2
forma bassa
Tipo di prodotto
Dado
DIN
simile a DIN 985
Materiale Corpo base
acciaio inox A4
Materiale Componente
poliammide
Superficie corpo base
grezzo
D=Filettatura
M4
H=Altezza
5
SW=Apertura chiave
7
E
7,66
M
2,9
Sistema di fissaggio
esagono esterno

Descrizione

Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio elettrozincato.
Acciaio inox A2, non trattato.
Acciaio inox A4, non trattato.
Nota
In fase di avvitamento del dado sulla filettatura, l'anello in plastica viene deformato plasticamente ed elasticamente. La deformazione elastica causa un serraggio ad azione radiale prevenendo così l'eventuale allentamento del dado.

Il fissaggio in plastica è efficace solo se il dado esagonale è completamente posizionato sul collegamento a vite. La lunghezza delle viti va selezionata in modo tale da far sporgere almeno due passi di filettatura dal dado.

Data la deformazione plastica del fissaggio in plastica, questo dado esagonale può essere utilizzato una sola volta.

La tabella mostra le altezze massime H dei dadi.
Range di temperatura
Da -50 °C a +120 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche