{"product":{"productId":"agid.36193","price":1.14,"name":"DADO ESAGONALE FORMA BASSA, DIN439FILETTATURA SINISTRORSA M10, SW=17,ACCIAIO ZINCATURA GALVANICA"},"currency":"EUR"}
Dado esagonale
forma bassa
acciaio
zincatura galvanica
- Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4
- Ideale per collegamenti a vite con capacità di carico limitata
Unità di vendita
1,14 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado esagonale
Tipo di filettatura
filettatura sinistrorsa
Versione 1
forma bassa
Versione 2
filettatura sinistrorsa
Tipo di prodotto
Dado
DIN
DIN 439
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincatura galvanica
D=Filettatura
M10
G=filettatura / per filettatur
M10
H=Altezza
5
SW=Apertura chiave
17
E
18,9
Sistema di fissaggio
esagono esterno
Descrizione
Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 04, zincato o brunito galvanicamente.
Acciaio inox A2, non trattato.
Acciaio inox A4, non trattato.
Acciaio inox A2, non trattato.
Acciaio inox A4, non trattato.
Nota
Questo dado esagonale viene utilizzato per collegamenti a vite con capacità di carico limitata, ad es. come controdado in snodi a forcella o teste a snodo.
La tabella mostra le altezze massime H dei dadi.
La tabella mostra le altezze massime H dei dadi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.