IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dado esagonale
Tipo di prodotto
Dado
DIN
DIN 934
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D=Filettatura
M36
G=filettatura / per filettatur
M36
H=Altezza
29
SW=Apertura chiave
55
Classe di resistenza
10
E
60,8
Sistema di fissaggio
esagono esterno

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8, non trattato o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10, non trattato o zincato.
Acciaio classe di resistenza 12, non trattato.
Nota
La classe di resistenza di un dado deve essere sempre pari o superiore a quella della vite. La vite della classe di resistenza 8.8, ad esempio, si accorda con un dado della classe di resistenza 8 (o superiore, ma mai inferiore).
La tabella mostra le altezze massime H dei dadi.
Su richiesta
Apertura della chiave secondo DIN ISO 272.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche