{"product":{"productId":"agid.32697","price":0.23,"name":"DADO ESAGONALE DIN934 M10, SW=17,ACCIAIO 8 ZINCATO"},"currency":"EUR"}
Dado esagonale
acciaio
zincato
- Acciaio
- Classe di resistenza 8, 10 o 12
- Lucido o zincato
Unità di vendita
0,23 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado esagonale
Tipo di prodotto
Dado
DIN
DIN 934
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
D=Filettatura
M10
G=filettatura / per filettatur
M10
H=Altezza
8
SW=Apertura chiave
17
Classe di resistenza
8
E
18,9
Sistema di fissaggio
esagono esterno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8, non trattato o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10, non trattato o zincato.
Acciaio classe di resistenza 12, non trattato.
Acciaio classe di resistenza 10, non trattato o zincato.
Acciaio classe di resistenza 12, non trattato.
Nota
La classe di resistenza di un dado deve essere sempre pari o superiore a quella della vite. La vite della classe di resistenza 8.8, ad esempio, si accorda con un dado della classe di resistenza 8 (o superiore, ma mai inferiore).
La tabella mostra le altezze massime H dei dadi.
La tabella mostra le altezze massime H dei dadi.
Su richiesta
Apertura della chiave secondo DIN ISO 272.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.