{"product":{"productId":"agid.18404","price":1.07,"name":"DADO AD ALETTE M10, FORMA:AMERICANA,ACCIAIO ZINCATO"},"currency":"EUR"}
Dado ad alette
acciaio
zincato
- Possono essere serrati senza l'ausilio di utensili
Unità di vendita
1,07 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado ad alette
Forma
AM
Tipo di prodotto
Dado
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
D=Filettatura
M10
G=filettatura / per filettatur
M10
H=Altezza
17,3
A
max.
35,3
D2
max.
16,5
H1
6,3
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
I dadi ad alette possono essere fissati e (quasi sempre) svitati manualmente senza l'ausilio di utensili.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.