IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dado ad alette
Forma
AM
Tipo di prodotto
Dado
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D=Filettatura
M4
G=filettatura / per filettatur
M4
H=Altezza
8,8
A max.
18,5
D2 max.
8
H1
3

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Nota
I dadi ad alette possono essere fissati e (quasi sempre) svitati manualmente senza l'ausilio di utensili.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche