{"product":{"productId":"agid.18404","price":0.51,"name":"DADO AD ALETTE M04, FORMA:AMERICANA,ACCIAIO INOX A2 LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Dado ad alette
acciaio inox A2
grezzo
- Possono essere serrati senza l'ausilio di utensili
Unità di vendita
0,51 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado ad alette
Forma
AM
Tipo di prodotto
Dado
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Superficie
corpo base
grezzo
D=Filettatura
M4
G=filettatura / per filettatur
M4
H=Altezza
8,8
A
max.
18,5
D2
max.
8
H1
3
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
I dadi ad alette possono essere fissati e (quasi sempre) svitati manualmente senza l'ausilio di utensili.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.