{"product":{"productId":"agid.18404","price":24.62,"name":"DADO AD ALETTE SIMILE A DIN315 M20,FORMA:TEDESCO, GHISA MALLEABILE ZINCATO"},"currency":"EUR"}
Dado ad alette
DIN 315
ghisa malleabile
zincato
- Possono essere serrati senza l'ausilio di utensili
Unità di vendita
24,62 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado ad alette
Forma
DE
Versione 1
DIN 315
Tipo di prodotto
Dado
DIN
simile a DIN 315
Materiale
Corpo base
ghisa malleabile
Superficie
corpo base
zincato
D=Filettatura
M20
G=filettatura / per filettatur
M20
H=Altezza
46,5
A
max.
90
D2
max.
35
H1
21
Descrizione
Materiale
Acciaio, da ghisa malleabile M12 o acciaio inox (A 2).
Versione
Acciaio e ghisa malleabile a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
I dadi ad alette possono essere fissati e (quasi sempre) svitati manualmente senza l'ausilio di utensili.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.