IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dado ad alette
Forma
DE
Versione 1
DIN 315
Tipo di prodotto
Dado
DIN
simile a DIN 315
Materiale Corpo base
acciaio inox A2
Superficie corpo base
grezzo
D=Filettatura
M16
G=filettatura / per filettatur
M16
H=Altezza
37,5
A max.
73
D2 max.
29
H1
17

Descrizione

Materiale
Acciaio, da ghisa malleabile M12 o acciaio inox (A 2).
Versione
Acciaio e ghisa malleabile a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Nota
I dadi ad alette possono essere fissati e (quasi sempre) svitati manualmente senza l'ausilio di utensili.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche