{"product":{"productId":"agid.18403","price":1.68,"name":"VITE AD ALETTE M08X10, FORMA:AMERICANA,ACCIAIO 4.6 ZINCATURA GALVANICA"},"currency":"EUR"}
Vite ad alette
DIN 316
acciaio
zincatura galvanica
- Possono essere serrati senza l'ausilio di utensili
Unità di vendita
1,68 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite ad alette
Forma
AM
Versione 1
DIN 316
Tipo di prodotto
Vite
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincatura galvanica
D=Filettatura
M8
G=filettatura / per filettatur
M8
L=Lunghezza
10
A
max.
30,3
Classe di resistenza
4.6
D2
max.
13,5
K
14,8
Sistema di fissaggio
aletta
Descrizione
Materiale
Acciaio qualità minima 4.6 o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le viti ad alette possono essere fissate e (quasi sempre) svitate manualmente senza l'ausilio di utensili.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.