IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite ad alette
Forma
DE
Versione 1
DIN 316
Tipo di prodotto
Vite
DIN
simile a DIN 316
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincatura galvanica
D=Filettatura
M6
G=filettatura / per filettatur
M6
L=Lunghezza
10
A max.
31,5
Classe di resistenza
4.6
D2 max.
11,5
K
16
K1
6,5
Sistema di fissaggio
aletta

Descrizione

Materiale
Testa in ghisa malleabile, gambo in acciaio qualità min. 4.6 o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le viti ad alette possono essere fissate e (quasi sempre) svitate manualmente senza l'ausilio di utensili.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche