{"product":{"productId":"agid.20856","price":9.71,"name":"VITE A OCCHIELLO CON FILETTATURA LUNGADIN444, FORMA:B, M16, L=70, ACCIAIO 8.8BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Tirante ad occhio
con filettatura lunga
acciaio
brunito
- Utilizzabili come perni di supporto, cerniere oscillanti e guide
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
9,71 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Tirante ad occhio
Forma
B
Versione 1
con filettatura lunga
DIN
DIN 444
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
D1=Filettatura
M16
L=Lunghezza
70
Classe di resistenza
8.8
D2
16
D3
32
L1
max.
27
R
6
S
17
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, brunito.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Tiranti ad occhio con filettatura quasi fino all'occhiello.
Per il perno compatibile vedere 04250.
Per il perno compatibile vedere 04250.
Nota disegno
U = max. 2 P (filettatura incompleta)
X1 = a norma DIN 76 parte 1
X1 = a norma DIN 76 parte 1
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.