IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Tirante ad occhio
Forma
B
Versione 1
con filettatura lunga
DIN
DIN 444
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
Chiave in acciaio
1.4305
D1=Filettatura
M20
L=Lunghezza
100
D2
18
D3
40
L1 max.
32
R
6
S
22

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Tiranti ad occhio con filettatura quasi fino all'occhiello.
Per il perno compatibile vedere 04250.
Nota disegno
U = max. 2 P (filettatura incompleta)
X1 = a norma DIN 76 parte 1
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche