{"product":{"productId":"agid.20856","price":9.52,"name":"VITE A OCCHIELLO CON FILETTATURA LUNGADIN444, FORMA:B, M10, L=80, ACCIAIOINOX 1.4305 LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Tirante ad occhio
con filettatura lunga
acciaio inox
grezzo
- Utilizzabili come perni di supporto, cerniere oscillanti e guide
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
9,52 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Tirante ad occhio
Forma
B
Versione 1
con filettatura lunga
DIN
DIN 444
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Chiave in acciaio
1.4305
D1=Filettatura
M10
L=Lunghezza
80
D2
10
D3
20
L1
max.
18
R
4
S
12
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, brunito.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Tiranti ad occhio con filettatura quasi fino all'occhiello.
Per il perno compatibile vedere 04250.
Per il perno compatibile vedere 04250.
Nota disegno
U = max. 2 P (filettatura incompleta)
X1 = a norma DIN 76 parte 1
X1 = a norma DIN 76 parte 1
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.