IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Tirante ad occhio
Forma
B
Tipo di prodotto
Vite
DIN
DIN 444
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
B=Lunghezza filettatura
30
D1=Filettatura
M12
G=filettatura / per filettatur
M12
L=Lunghezza
120
Classe di resistenza
8.8
D2
12
D3
25
R
6
S
14
Sistema di fissaggio
occhiello

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, brunito.
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Nota
Per il perno compatibile vedere 04250.
Nota disegno
U = max. 2 P (filettatura incompleta)
X1 = a norma DIN 76 parte 1
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche