{"product":{"productId":"agid.4096","price":13.14,"name":"VITE A OCCHIELLO DIN444 M12X30, L=120,FORMA:B, ACCIAIO INOX A2 LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Tirante ad occhio
acciaio inox A2
grezzo
- Utilizzabili come perni di supporto, cerniere oscillanti e guide
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
13,14 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Tirante ad occhio
Forma
B
Tipo di prodotto
Vite
DIN
DIN 444
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Superficie
corpo base
grezzo
B=Lunghezza filettatura
30
D1=Filettatura
M12
G=filettatura / per filettatur
M12
L=Lunghezza
120
D2
12
D3
25
R
6
S
14
Sistema di fissaggio
occhiello
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, brunito.
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Nota
Per il perno compatibile vedere 04250.
Nota disegno
U = max. 2 P (filettatura incompleta)
X1 = a norma DIN 76 parte 1
X1 = a norma DIN 76 parte 1
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.