{"product":{"productId":"agid.4096","price":7.11,"name":"VITE A OCCHIELLO DIN444 M05X16, L=75,FORMA:B, ACCIAIO 8.8 BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Tirante ad occhio
acciaio
brunito
- Utilizzabili come perni di supporto, cerniere oscillanti e guide
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
7,11 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Tirante ad occhio
Forma
B
Tipo di prodotto
Vite
DIN
DIN 444
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
B=Lunghezza filettatura
16
D1=Filettatura
M5
G=filettatura / per filettatur
M5
L=Lunghezza
75
Classe di resistenza
8.8
D2
5
D3
12
R
2,5
S
6
Sistema di fissaggio
occhiello
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, brunito.
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Nota
Per il perno compatibile vedere 04250.
Nota disegno
U = max. 2 P (filettatura incompleta)
X1 = a norma DIN 76 parte 1
X1 = a norma DIN 76 parte 1
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.