IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite a testa svasata
Tipo di filettatura
filettatura continua
Versione 1
con esagono incassato
Tipo di prodotto
Vite
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo (nero)
D=Filettatura
M6
G=filettatura / per filettatur
M6
L=Lunghezza
10
SW=Apertura chiave
4
Classe di resistenza
10.9
D1
12
K
3,3
Lg max.
2
Ls min.
0
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
2,5

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche