IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite a testa sferica
Tipo di prodotto
Vite
Materiale Corpo base
acciaio inox A4
Superficie corpo base
lucidato
Chiave in acciaio
1.4404
D=Filettatura
M8
G=filettatura / per filettatur
M8
L=Lunghezza
16
SW=Apertura chiave
13
D1
20
K
5
R1
13
Sistema di fissaggio
due angoli
T
1,5
Tipo di imballaggio
imballato singolarmente

Descrizione

Materiale
Acciaio inox 1.4404.
Versione
lucidato.
Nota
Elemento di collegamento ottimale per il fissaggio di pannelli di rivestimento, coperture in plexiglas, ecc. La superficie di appoggio del collare superiore alla media e lo scarico del filetto sul gambo garantiscono una distribuzione della forza uniforme e senza tensioni sul rispettivo piano di supporto. Inoltre, l'altezza della testa e quindi eventuali bordi di disturbo vengono scelti il più bassi possibile. L'azionamento avviene agendo sui due intagli della vite mediante chiave fissa.
La superficie della vite a testa sferica è lucidata e con forma ottimizzata per l'utilizzo in aree igieniche. La superficie presenta una rugosità inferiore a Ra 0,8 µm. Lo sporco o i residui di prodotto e/o detergente difficilmente aderiscono alla superficie ed è assicurata una facile pulizia.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche