IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite
Forma
B
Versione 1
testa bombata
Tipo di prodotto
Vite
DIN EN ISO
DIN EN ISO 7380-2
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincatura galvanica
D=Filettatura
M12
G=filettatura / per filettatur
M12
L=Lunghezza
20
SW=Apertura chiave
8
Classe di resistenza
10.9
D1
26
K
6,6
Lg max.
5,25
Ls min.
0
Sistema di fissaggio
esagono incassato
Tipo di forma
con esagono incassato e collare

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche