IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite
Forma
A
Versione 1
testa bombata
Tipo di prodotto
Vite
DIN EN ISO
DIN EN ISO 7380-1
Materiale Corpo base
acciaio inox A4
Superficie corpo base
grezzo
D=Filettatura
M8
L=Lunghezza
10
SW=Apertura chiave
5
Classe di resistenza
70
DK
14
K
4,4
Lg max.
3,75
Ls min.
0
Sistema di fissaggio
esagono incassato
Tipo di forma
con esagono incassato

Descrizione

Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche