{"product":{"productId":"agid.18400","price":0.56,"name":"VITE TESTA BOMBATA, ESAGONO IN DIN ENISO7380-1 FORMA:A CON ESAGONO INCASSATOM08X8, ACCIAIO 10.9 LUCIDO (NERO)"},"currency":"EUR"}
Vite
testa bombata
acciaio
grezzo (nero)
- Disponibile con o senza collare
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
0,56 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite
Forma
A
Versione 1
testa bombata
Tipo di prodotto
Vite
DIN EN ISO
DIN EN ISO 7380-1
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo (nero)
D=Filettatura
M8
G=filettatura / per filettatur
M8
L=Lunghezza
8
SW=Apertura chiave
5
Classe di resistenza
10.9
DK
14
K
4,4
Lg
max.
3,75
Ls
min.
0
Sistema di fissaggio
esagono incassato
Tipo di forma
con esagono incassato
Descrizione
Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.