IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
con flangia e nervatura di bloccaggio
Tipo di prodotto
Vite
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo (nero)
B=Lunghezza filettatura
16,5
D=Filettatura
M12
G=filettatura / per filettatur
M12
L=Lunghezza
20
SW=Apertura chiave
17
A max.
3,5
Classe di resistenza
100
D1
24
K
10
N (quantità)
60
Sistema di fissaggio
esagono esterno

Descrizione

Versione
non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Tempratura superficiale min. 550 HV.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche