{"product":{"productId":"agid.18399","price":1.97,"name":"VITE A TESTA ESAGONALE CON FLANGIA EZIGRINATURA M08X12, SW=13, ACCIAIO 100LUCIDO (NERO)"},"currency":"EUR"}
Vite a testa esagonale
con flangia e nervatura di bloccaggio
acciaio
grezzo (nero)
Unità di vendita
1,97 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
con flangia e nervatura di bloccaggio
Tipo di prodotto
Vite
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo (nero)
B=Lunghezza filettatura
9,5
D=Filettatura
M8
G=filettatura / per filettatur
M8
L=Lunghezza
12
SW=Apertura chiave
13
A
max.
2,5
Classe di resistenza
100
D1
18,2
K
7
N
(quantità)
48
Sistema di fissaggio
esagono esterno
Descrizione
Versione
non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Tempratura superficiale min. 550 HV.
Tempratura superficiale min. 550 HV.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.