{"product":{"productId":"agid.18387","price":1.06,"name":"VITE A TESTA ESAGONALE CON FLANGIA DINEN1665 M12X20, SW=18, ACCIAIO 8.8ZINCATURA GALVANICA"},"currency":"EUR"}
Vite a testa esagonale
con flangia
acciaio
zincatura galvanica
- Modello: acciaio o acciaio inox A2
Unità di vendita
1,06 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
con flangia
Tipo di prodotto
Vite
DIN EN
DIN EN 1665
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincatura galvanica
D=Filettatura
M12
G=filettatura / per filettatur
M12
L=Lunghezza
20
SW=Apertura chiave
18
Classe di resistenza
8.8
D1
26,6
K
11,8
Lg
max.
0
Ls
min.
0
Sistema di fissaggio
esagono esterno
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, zincato galvanicamente.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio classe di resistenza 10.9, zincato galvanicamente.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le lunghezze esatte delle filettature sono riportate nel negozio online.
Le viti di lunghezza ridotta possono essere prodotte con filettatura completa, contrariamente alle norme DIN.
Le viti di lunghezza ridotta possono essere prodotte con filettatura completa, contrariamente alle norme DIN.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.