{"product":{"productId":"agid.18386","price":0.25,"name":"VITE A TESTA ESAGONALE DIN933,FILETTATURA CONTINUA M05X10, ACCIAIOINOX A4 70 LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Vite a testa esagonale
filettatura continua
acciaio inox A4
grezzo
- Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4
- Non trattato
Unità di vendita
0,25 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
filettatura continua
Tipo di prodotto
Vite
DIN
DIN 933
ISO
-
Materiale
Corpo base
acciaio inox A4
Superficie
corpo base
grezzo
D=Filettatura
M5
L=Lunghezza
10
SW=Apertura chiave
8
Classe di resistenza
70
E
8,79
K
3,5
Sistema di fissaggio
esagono esterno
Descrizione
Materiale
Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.