IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
filettatura continua
Tipo di prodotto
Vite
DIN
DIN 933
ISO
-
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincatura galvanica
B=Lunghezza filettatura
10
D=Filettatura
M6
G=filettatura / per filettatur
M6
L=Lunghezza
10
SW=Apertura chiave
10
Classe di resistenza
10.9
E
11,05
K
4
Sistema di fissaggio
esagono esterno

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche