{"product":{"productId":"agid.18386","price":0.14,"name":"VITE A TESTA ESAGONALE DIN933,FILETTATURA CONTINUA M05X10, ACCIAIO8.8 ZINCATURA GALVANICA"},"currency":"EUR"}
Vite a testa esagonale
filettatura continua
acciaio
zincatura galvanica
- Acciaio
- Classe di resistenza 8.8, 10.9 o 12.9
- Non trattato (nero) o zincato galvanicamente
Unità di vendita
0,14 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
filettatura continua
Tipo di prodotto
Vite
DIN
DIN 933
ISO
-
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincatura galvanica
B=Lunghezza filettatura
10
D=Filettatura
M5
G=filettatura / per filettatur
M5
L=Lunghezza
10
SW=Apertura chiave
8
Classe di resistenza
8.8
E
8,79
K
3,5
Sistema di fissaggio
esagono esterno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.