{"product":{"productId":"agid.18386","price":0.31,"name":"VITE A TESTA ESAGONALE DIN933,FILETTATURA CONTINUA M12X20, ACCIAIO8.8 LUCIDO (NERO)"},"currency":"EUR"}
Vite a testa esagonale
filettatura continua
acciaio
grezzo (nero)
- Acciaio
- Classe di resistenza 8.8, 10.9 o 12.9
- Non trattato (nero) o zincato galvanicamente
Unità di vendita
0,31 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
filettatura continua
Tipo di prodotto
Vite
DIN
DIN 933
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo (nero)
B=Lunghezza filettatura
20
D=Filettatura
M12
G=filettatura / per filettatur
M12
L=Lunghezza
20
SW=Apertura chiave
19
Classe di resistenza
8.8
E
21,1
K
7,5
Sistema di fissaggio
esagono esterno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.