IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
filettatura continua
Tipo di prodotto
Vite
DIN
DIN 933
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo (nero)
B=Lunghezza filettatura
16
D=Filettatura
M10
G=filettatura / per filettatur
M10
L=Lunghezza
16
SW=Apertura chiave
17
Classe di resistenza
8.8
E
18,9
K
6,4
Sistema di fissaggio
esagono esterno

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche