IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Perno filettato
Versione 1
con esagono incassato e punta
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4027
Materiale Corpo base
acciaio
Colore Corpo base
nero
Superficie corpo base
grezzo (nero)
D1=Filettatura
M10
L=Lunghezza filettatura
10
Classe di resistenza
45 H
D2
2,5
SW
5
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
4

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio classe di resistenza 45 H, colore nero.
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Nota
Con M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10 l'angolo della punta è di 120°.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche