{"product":{"productId":"agid.4087","price":0.97,"name":"PERNO FILETTATO CON ESAGONO INCASSATO EP DIN EN ISO4027 M08X8, ACCIAIO INOX A270, LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Perno filettato
con esagono incassato e punta
acciaio inox
grezzo
- Ideale per collegamenti ad accoppiamento geometrico
- Modello: acciaio o acciaio inox (A 2)
Unità di vendita
0,97 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno filettato
Versione 1
con esagono incassato e punta
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4027
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Chiave in acciaio
A2
D1=Filettatura
M8
L=Lunghezza filettatura
8
Classe di resistenza
70
D2
2
SW
4
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
3
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio classe di resistenza 45 H, colore nero.
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Nota
Con M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10 l'angolo della punta è di 120°.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.