IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Perno filettato
Versione 1
con punta conica
Versione 2
con frenafiletto
Tipo di prodotto
Perno filettato
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Materiale Corpo base
acciaio
Colore Corpo base
nero
Superficie corpo base
grezzo (nero)
D1=Filettatura
M5
G=filettatura / per filettatur
M5
L=Lunghezza
5
D2
3,5
L1
2
SW
2,5
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
2

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox (A 2).

Frenafiletto in nylon.
Versione
Acciaio classe di resistenza 45 H, colore nero.
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche